Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Notre adaptateur de bride d'angle Quick-Fit® est équipé d'une bride d'angle standard de l'industrie à une extrémité et d'un bord roulé Quick-Fit (QF®) à l'autre, permettant une connexion rapide des tuyaux ou raccords de conduit QF aux tuyaux ou raccords à brides.
La construction en matériau de calibre 14 ajoute une durabilité supplémentaire pour les matériaux abrasifs ou les applications à forte usure.
Si un modèle de trou de boulon personnalisé est requis, spécifiez une bride plate (FFL) au lieu d'une bride d'angle (ANGFL) et indiquez le modèle de trou. Si aucun dessin de modèle de trou n'est fourni, la bride plate sera vierge. Les brides sont maintenues par une lèvre Van Stone permettant une rotation et un alignement faciles pendant l'installation.
- Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
- Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 72", et divers autres types d'extrémités
- Jauges optionnelles 18, 16, 14, 12 et 10
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.