Publier vos produits
NFES Auto Blast Gate

NFES Auto Blast Gate

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les vannes de soufflage automatiques Nordfab® sont utilisées comme dispositifs d'économie d'énergie pour l'extraction de poussière industrielle lorsque l'extraction n'est pas toujours nécessaire et lorsque le contrôle manuel doit être éliminé. Les vannes de soufflage automatiques NFES de Nordfab sont actionnées par des vérins à air comprimé à double effet. Les vérins sont contrôlés par un solénoïde connecté électriquement aux machines ou par un interrupteur à distance. Les vannes sont construites en métal galvanisé ou en acier inoxydable (en option) et un dispositif d'étanchéité spécial qui réduit les pertes d'air et les frottements pendant le fonctionnement. Circuit de commande 120 V et pression d'air minimale de 75 psi.

  • Circuit de commande 24 V CC ou CA en option disponible.
  • Monocylindre : 3″ à 8″. Bicylindre : 9″ à 22″.
  • RS = interrupteur Reed en option. Consultez notre référence produit pour obtenir des informations sur la construction et les composants.
  • Collier disponible en galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
  • Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 22", et divers autres types d'extrémités
  • Autres calibres disponibles pour le collier : 18, 16 et 14

Nordfab peut aider ses clients à concevoir un système à vannes anti-explosion, en tenant compte de la dynamique de flux qui sera affectée par les vannes anti-explosion. Bien que les vannes anti-explosion puissent être utilisées pour exploiter efficacement un système de filtrage sous-dimensionné, elles peuvent également détruire le flux si elles ne sont pas correctement placées. Contactez Nordfab ou votre revendeur local pour demander de l'aide.

Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

Spécifications techniques
  • Réference unique.us-qf-blast-gate-nfes-auto
  • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
  • Groupe de produitsBlast Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork