Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les raccords Quick-Fit® Tap-Ins sont dotés de série d'extrémités roulées QF, permettant des connexions rapides avec d'autres conduits QF®. Utilisés pour couper les conduits existants afin de commencer une nouvelle section Quick-Fit (QF).
La construction en matériau de calibre 14 ajoute une durabilité supplémentaire et les coutures soudées solides éliminent les fuites. L'élimination des fuites d'air rend un système de dépoussiérage plus efficace, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériau/calibre.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |