Publier vos produits
Emergency Lighting Extraline
Normagrup

Emergency Lighting Extraline

Traduit par Google,

EXTRALINE : polyvalence accrue dans la signalisation d'urgence.

EXTRALINE est une version améliorée de la gamme SIGNAL. Il peut être installé en saillie, encastré ou suspendu au plafond, offrant une flexibilité totale. Tous les accessoires nécessaires à l'installation sont inclus.

Il existe deux versions selon le mode de fonctionnement : le modèle XS est destiné à être utilisé comme panneau de sortie le long des voies d'évacuation, tandis que le modèle XD fonctionne à la fois comme panneau de sortie et comme éclairage de secours.

Points forts:

  • Installation flexible : en saillie, encastrée ou suspendue
  • Tous les accessoires d'installation inclus
  • Modèle XS : panneau de sortie pour voies d'évacuation
  • Modèle XD : double fonction de signalisation de sortie et d'éclairage de secours
Spécifications techniques
  • Réference unique.alumbrado-emergencia-extraline
  • Famille de produitsExtraline
  • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)207
  • Largeur (mm)325
  • Profondeur (mm)47
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001957
  • Nom ETIMEmergency luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting