Publier vos produits
Emergency Lighting Signal 7
Emergency Lighting Signal 7
Emergency Lighting Signal 7
Emergency Lighting Signal 7
    Normagrup

    Emergency Lighting Signal 7

    Traduit par Google,

    « Les panneaux de sortie Signal 7 ont été conçus comme des accessoires extrêmement polyvalents qui peuvent couvrir tous les besoins d'installation. »

    Ils sont constitués d'un boîtier en polycarbonate et d'un diffuseur à lame en méthacrylate avec une distance de vision de 24 m.

    Points forts:

    • Boîtier en polycarbonate pour plus de durabilité
    • Diffuseur à lames en méthacrylate
    • Distance de visualisation de 24 m
    • Très polyvalent pour toutes les exigences d'installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumbrado-emergencia-signal7
    • Famille de produitsSignal 7
    • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)357
    • Profondeur (mm)34
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie