Publier vos produits
Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario amovible L = 600 avec 2 bouton chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario amovible L = 600 avec 2 bouton chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario amovible L = 600 avec 2 bouton chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario amovible L = 600 avec 2 bouton chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
    Normbau
    Archivé

    Cavere Chrome Barre d'appui rabattable vario amovible L = 600 avec 2 bouton chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC

    Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec platine de fixation vario, boutons de commande : chasse d'eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC longueur 600 mm, en aluminium, zones de préhension en chromé brillant, caches avec revêtement laqué anti-rayure antibactérien, livrable en coloris : chrome/blanc (392) et chrome/anthracite (395). Contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques, faible encombrement grâce à un mécanisme central, réversible, articulation dotée d'un roulement fiable, relevage et descente avec freinage, système de freinage réglable, fixation simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation, plaque de fixation en inox avec compensation des inégalités murales, fixation invisible, un porte-rouleau 7449 110 peut être adapté ultérieurement, selon la norme DIN 18040 1-2. Charge maximale 100 kg. Description générale: E-bouton: boutons Ø 32 mm, avec pictogrammes : coloris bleu pour chasse d'eau, coloris rouge pour appel d'urgence, coloris noir pour les fonctions non dé-finies. Câble torsadé 4 brins, 0,25 mm², pour commande 24 V. Les barres d'appui vario, amovibles, sont livrables avec deux boutons de commande maximum. Les boutons de commande avec la fonction. fermeture« sont principalement utilisés pour les chasses d'eau: Ils peuvent également être utilisés pour une fonction à définir. La fonction »ouverture« est principalement utilisée pour les appels d'urgence. Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9447765
    • Famille de produitsCavere Care
    • Groupe de produitsCavere Chrome
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireChrome
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS