OFM 66348 Bureau de professeur en acier de la série Mesa de la collection Core avec dessus en stratifié, piédestal simple à 3 tiroirs.
La fonction et la beauté sont réunies avec la crédence exécutive à piédestal simple côté droit de la série Mesa d'OFM, modèle 66248. Le cadre en acier robuste de calibre 16 présente une finition de peinture en poudre résistante aux rayures afin qu'il conserve son bel aspect même en cas d'utilisation intensive. Le bureau à bord arrondi protège le dessus en stratifié haute pression de 1 po d'épaisseur, disponible dans votre choix de finitions. Comprend un tiroir central verrouillable, des tiroirs à suspension à roulement à billes et un socle verrouillable.
Ce bureau à piédestal unique est parfait pour toute application de bureau.
La construction en acier robuste de calibre 16 du bureau signifie qu'il résistera à une utilisation intensive et continue.
Le bureau de travail est doté d'un dessus en stratifié haute pression de 1,25 po d'épaisseur qui résistera à une utilisation intensive.
La bande de chant de 9 mm protège le bord du plateau contre les dommages.
Le piédestal à suspension intégrale verrouillable offre amplement d'espace pour le rangement des dossiers et de l'équipement.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |