Bureau de table OFM ESS-1050 Essentials Collection 48".
La collection OFM Essentials est l'endroit où la qualité rencontre la valeur. Ce bureau de table industriel moderne de 122 cm est doté de pieds en métal noir avec un plateau de table au fini wengé qui complète facilement le bureau d'entreprise ou à domicile. La base en A en métal épais est une forme utilitaire unique qui est conçue pour supporter la charge de la routine quotidienne. . La finition du bureau est recouverte de PVC sur le dessus en MDF, ce qui offre une surface durable et élégante pour le travail. Les patins réglables à la base des pieds permettent un nivellement facile du bureau pour n'importe quelle surface de sol. Le bureau mesure 48" de long par 24" de profondeur et 29 " haute.
Ce bureau industriel moderne ajoute un espace de travail décoratif et précieux à votre bureau d'entreprise ou à domicile.
La base en A en métal épais offre un accent de design industriel robuste qui est aussi classique que fonctionnel.
La table offre une surface de travail durable pour une utilisation sur ordinateur ou pour l'artisanat, avec le bureau contemporain en MDF enveloppé de PVC.
Pesant moins de 40 lb, cela peut sembler être un bureau léger, mais il supporte un poids lourd de 200 lb.
Ce bureau présente des lignes simples et épurées, ce qui signifie également qu'il est facile et rapide à assembler.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |