Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Winergetic Standard

Traduit par Google,

Utilisation optimale de l'espace, design fonctionnel et gain de place. La grande surface du verre permet une meilleure insolation de l'intérieur.

  • Le système soulevant-coulissant et les ferrures spéciales permettent d'incliner et de faire coulisser facilement le vantail jusqu'à une largeur de 1,6 m avec une force minimale.
  • Grande liberté d'utilisation. Possibilité de monter une poignée double face avec une serrure à clé. Avec cette solution, PSK-Z peut être utilisé comme porte d'entrée supplémentaire.
  • Quatre crochets antivol pour élever le niveau de sécurité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK-Z_Patio_Doors
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsPSK-Z
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-02-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord