Publier vos produits
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEXIBLE PIPE WITH RUBBER SEALS L. 30 mt

Traduit par Google,
Le tuyau flexible PPs, produit certifié CE selon la norme EN 14471, est un système en polymère plastique "Polypropylène PPs" pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation. Produit en diamètres 60-80-100-125-160 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (5000 Pa - H1) et à la dépression (40 Pa de dépression). Le système OLIflex est principalement utilisé aussi bien pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation que pour l'évacuation des fumées de cuisson. Lors de la première application, la température minimale de fonctionnement est de T 120° et le produit doit garantir une étanchéité parfaite contre la condensation acide.
Spécification
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E UO
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL01500-pps-pipe-flexible-roll-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-Hood
  • Famille de produitsOLIFLEX PPs Single Wall - Flexible
  • Groupe de produitsLINEAR PIPE ROLL L. 30 mt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord