Le système de mesure de débit et d'énergie System-1000 d'ONICON est l'interface multicanal avancée pour mesurer et signaler avec précision l'utilisation de l'énergie thermique, le débit, les températures, l'efficacité et d'autres paramètres d'ingénierie requis par les bâtiments à haute performance d'aujourd'hui.
Le système de mesure de débit et d'énergie System-1000 est un compteur Btu à double canal qui fournit une mesure d'énergie thermique très précise dans les systèmes d'eau glacée, d'eau chaude sanitaire, d'eau de condenseur et d'eau domestique. La mesure de l'énergie est basée sur les entrées de signal provenant de capteurs de température de précision adaptés et de n'importe quel débitmètre en ligne, à insertion ou à pince d'ONICON.
Le System-1000 peut effectuer jusqu'à deux calculs d'énergie thermique simultanément, et il permet l'addition ou la soustraction de deux débits pour résoudre les emplacements de mesure de débit difficiles. Le System-1000 utilise des données d'énergie thermique calculées et utilise des données d'énergie électrique via une entrée analogique pour calculer le coefficient de performance (COP) en temps réel d'un système CHW. La conception flexible fournit des données sur l'énergie, le débit, la température et l'efficacité sur l'affichage local via BACnet MS/TP ou IP, et via des sorties analogiques et impulsionnelles. Des entrées d'impulsions et analogiques auxiliaires sont également disponibles pour permettre à d'autres appareils de fournir des données de débit et de total au réseau série.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |