Les portes roulantes en acier modèle 625 sont des portes de service roulantes isolées et robustes qui constituent un choix idéal pour les applications nécessitant un niveau modéré de protection thermique. Conçues dans des dimensions allant jusqu'à 30'4" de largeur et 28'4" de hauteur (9 246 mm et 8 636 mm), ces portes sont construites avec un isolant en polyuréthane expansé sur place sans CFC. Les coupe-froid en vinyle sur la barre inférieure, le guide côté rideau extérieur et le déflecteur de capot offrent une protection supplémentaire contre les infiltrations d'air.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |