Publier vos produits
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
    Owl Labs

    Whiteboard Owl

    Traduit par Google,

    Visualisez facilement le tableau blanc où que vous soyez grâce au Whiteboard Owl. Notre caméra dédiée se connecte sans fil au Meeting Owl et offre une amélioration intelligente du contenu du tableau blanc et une transparence des intervenants pour que les participants à distance ne manquent rien. Le Whiteboard Owl permet une visualisation simultanée du tableau blanc et une vue à 360 degrés de la salle, pour des brainstormings et des cours hybrides stimulants et efficaces.

    Spécification
    • SHARE THE WHITEBOARD: Leverage your in-room whiteboard so remote attendees can participate during hybrid meetings and classes. Live-stream content on the whiteboard along with a 360-degree panoramic view of the room.

      ENHANCED WHITEBOARD CONTENT: Enhances the view of writing on the board by increasing contrast, sharpening text, decreasing shadows, and making the presenter transparent.

      FLEXIBLE SETUP OPTIONS: Supports larger whiteboards up to 15’x20’ in size and can be mounted on the wall, ceiling, or a tripod in larger meeting spaces up to 18' away from the whiteboard. Requires the Meeting Owl 4+, 3, or Pro (sold separately).

      ENABLED FOR UPDATES AND ENHANCEMENTS: Continuous Whiteboard Owl software improvements to support additional capabilities in the future.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.whiteboard-owl
    • Famille de produitsVideo Conferencing Devices
    • Groupe de produitsMeeting Owls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment