Publier vos produits
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal
Nivél Pedestal

    Nivél Pedestal

    Traduit par Google,
    Nivél se situe à l'intersection de l'éclairage fonctionnel et du mobilier. En tant que table d'appoint à hauteur réglable, Nivél offre un totem autour duquel se rassembler. Portable et rechargeable, Nivél permet aux utilisateurs d'apporter de la lumière dans des zones non desservies par des prises de courant. Assez robuste pour y poser quelques boissons tout en étant assez agile pour être relevé ou abaissé à tout moment. Son module d'éclairage astucieusement conçu repose solidement fixé autour d'un poteau en bois massif fixé à une base en acier à revêtement en poudre pour une meilleure stabilité. Un panneau lumineux ambiant doux orienté vers le bas complète l'ensemble, apportant une source de lumière discrète à votre maison ou à votre bureau. Le poteau est proposé en chêne massif et en noyer et peut être associé à un plateau à revêtement en poudre en blanc, terre cuite ou noir. Découvrez le reste de la collection Nivél avec la table, le lampadaire et la suspension Nivél.
    Spécification
    • Finishes: Oak Post Walnut Post Black Terracotta White MATERIALS: Hardwood Post Steel Tray Fabric Cord FEATURES: Portable and Rechargeable 3-stage step dimming(100/40/10%) Adjustable height tray surface USB-C Charging port 8-160hr Battery Life SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI 8hr Charge Time Cord Length: 9’ (2.7m) IP Rating: IP20. IP54 Available upon request 10W Charging block included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nivel-pedestal
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsFloor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord