Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Argile, Diva
Panaget

Parquet Chêne Authentique Argile, Diva

Après Diva 184, il faut désormais compter sur Diva 223 : le parquet de ceux qui voient la vie en grand ! Ce parquet foncé se démarque par des lames d'une nouvelle largeur de 223 mm, sublimées par un vernis mat 'Argile', inspiré des planchers d’antan. Leur association confère à la pièce, une chaleur incomparable et une sérénité évidente.
Spécification
    • Chêne Authentique Argile, Diva 223/15 Rainure-languette - Support contreplaqué
      Référence : 1017303
      Longueurs variables : 700 de 2000 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-authentic-argile-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-07-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)223
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)10.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor