Publier vos produits
Parquet Chêne Classic/Authentique Topaze, Bâton Rompu
Panaget

Parquet Chêne Classic/Authentique Topaze, Bâton Rompu

Un parquet Panaget, c’est faire le choix de l’authenticité du bois chez soi, en respectant la nature. Faire le choix du verni brossé 'Topaze', c'est faire ressortir son caractère et offrir, à votre pièce, un charme irrésistible. Personnalisez votre intérieur en bousculant les linéaires, avec un motif graphique revue avec modernité.
Spécification
    • Chêne Classic/Authentique Topaze, Bâton Rompu 90 - Support contreplaqué
      Référence : 1020644
      Longueur : 590 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-classic-authentic-topaze-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-12-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor