Publier vos produits
Parquet Chêne Classic Topaze, Sonate
Panaget

Parquet Chêne Classic Topaze, Sonate

Des lames de 140 mm, 4 chanfreins, un vernis de finition 'Topaze' sur bois clair. Ce parquet massif est un essentiel de notre collection. Ses lames de 140 mm lui apportent de la modernité et une élégance certaine. Dans une pièce de vie spatieuse et lumineuse, il saura parfaitement meubler l'espace au sens propre du terme. A jouer avec une décoration intérieure minimaliste.
Spécification
    • Chêne Authentique Topaze, Sonate 140 - Massif
      Référence : 1000034
      Longueurs variables : 400 de 1300 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-classic-topaze-sonate
  • Famille de produitsSonate
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)10.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor