Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude-Origine Sable, Diva
Parquet Chêne Zenitude-Origine Sable, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Zenitude-Origine Sable, Diva

    Retour à l'origine. Les parquets Panaget sont la garantie d'une conception, d'une création et d'une fabrication 100% française. Bordée de chanfreins en long vieillis travaillés à l'ancienne, chaque lame est doucement vieillie et nourrie d'une finition huilée 'Sable' qui renforce cette idée de naturel et d'authentique, comme un témoin du temps qui passe.
    Spécification
      • Chêne Zenitude-Origine Sable, Diva 139/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1016522
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm
      • Chêne Zenitude-Origine Sable, Diva 184/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1016535
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-zenitude-origine-sable-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor