Publier vos produits
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
    Panduit

    4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58

    Traduit par Google,

    Le support de montage de fibre QuikLock ™ est utilisé pour supporter les systèmes 6x4 et 4x4 à partir de toute nouvelle installation de tige filetée de 5/8". Le support est fixé à une tige filetée avec deux écrous. Les pinces à glissière pré-assemblées permettent un montage rapide sur le canal . Utilisez un tourne-écrou 7/16" sur les pinces coulissantes. Il est noir et en acier.

      Spécification
      • Specifications
        Material - Steel
        Color - Black
        Overall Length (In.) - 10
        Overall Length (mm) - 254
        Overall Width (In.) - 2
        Overall Width (mm) - 50.8
        Overall Height (In.) - 0.4
        Overall Height (mm) - 10.3
        Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
        For Threaded Rod Size - 5/8"
        Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
        Overall Depth (mm) - 254.0
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TRBN58
      • Famille de produitsElectrical
      • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-02-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
      • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
      • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numéro OmniClass23-37 11 13
      • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
      • Code CSI UniFormat IID50
      • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL