Publier vos produits
IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels
Panduit

IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patch Panels

Traduit par Google,

Le panneau de brassage fibre optique sur rail DIN IndustrialNet™ offre une protection de fibre pour le câblage de type distribution terminé. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm et verrouillé en place avec des loquets réglables, qui sont conçus pour lui permettre de se monter sur une surface plane. Ce boîtier à montage sur rail DIN comprend un presse-étoupe d'entrée de câble PG21 qui comprend deux inserts à utiliser avec une gamme de câbles à fibre et des vis cruciformes 6-32 × 3/8" pour monter la plaque frontale sur le panneau de brassage. À utiliser avec les FAP.

Spécification
  • The Revit file contains 2 part numbers:

    FDPPSIG
    FDPPEIG

Spécifications techniques
  • Réference unique.industrialnet-din-rail-mount-fiber-patch-panels
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.9
  • Largeur (pouces)2.6
  • Profondeur (pouces)4.6
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.69
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau