Publier vos produits
Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Front and Rear 1 RU and 2 RU, Front Only 1 RU, Front Only 2 RU

Traduit par Google,
Gestionnaires de câbles horizontaux PatchLink
  • L'identification de l'espace du rack permet une localisation rapide et facile des éléments montés en rack
  • Le rack de 3 po est répertorié UL pour une capacité de charge de 1 000 lb
  • Le rack de 6 po est répertorié UL pour une capacité de charge de 1 500 lb
  • Espacement des trous de montage universel EIA #12-24 double face
  • 24 vis de montage #12-24 incluses
  • Peut être utilisé avec tous les produits de gestion de câbles et de panneaux de brassage Panduit en plus de tous les composants 19" standard de l'industrie
  • Rondelles de perçage de peinture incluses pour relier électriquement le rack pour une mise à la terre simplifiée. Pour la solution de mise à la terre complète, consultez les kits StructuredGround™ pour racks
  • Rack 6", R2P6S est compatible avec les produits PatchRunner™ et High Capacity PatchRunner™ uniquement
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-006
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication