Publier vos produits
Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure
Panduit

Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure

Traduit par Google,
  • Peut contenir jusqu'à 3 RU de produit passif et jusqu'à 3 RU d'équipement actif
  • Fournit une gestion optimale des câbles en laissant suffisamment d'espace pour acheminer et gérer les cordons de brassage
  • Le support du panneau de brassage pivote à 90° et accepte un produit montable en rack de 19" permettant une installation facile
  • Fournit plusieurs points d'entrée/sortie de câble via des entrées défonçables
  • La conception accepte tous les panneaux de brassage standard de 19"
  • La porte peut être assemblée pour s'articuler sur le côté droit ou gauche offrant une flexibilité et un accès facile pour n'importe quel emplacement de montage
  • Le capot avant a une fonction de cadenas standard ; serrures à clé disponibles en option
  • La conception ventilée et le ventilateur en option assurent la gestion thermique des commutateurs et des blocs d'alimentation
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-033
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication