Publier vos produits
T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.
Panduit

T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.

Traduit par Google,
Pan-Way® T-45 Surface Raceway est un système multicanal esthétiquement conçu pour acheminer, protéger et dissimuler les câbles de données, de voix, de vidéo, de fibre optique et d'alimentation.
  • Homologation UL et CSA 600 V ; conforme aux normes UL 5A et CSA C22.2 n° 62.1-03 ; FT4 classé CE - Conforme à LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Le couvercle à charnière permet un accès facile de chaque côté

  • Le support adhésif appliqué en usine en option accélère l'installation

  • Fourni avec des trous de montage pré-perforés

  • Inviolable

  • Se termine à l'aide des supports de données ou d'alimentation à charnière T-45, de la boîte décalée ou des solutions de boîte de sortie à montage en surface

Tous les produits AW (Arctic White) et de deux et trois mètres ne sont disponibles qu'en dehors de l'Amérique du Nord en tant qu'articles standard. Contactez le service client pour connaître les quantités minimales de commande, le stock et la disponibilité des autres couleurs.
Pour la couleur réelle du produit, veuillez vous référer au tableau des couleurs des chemins de roulement de surface situé dans les guides de sélection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-100
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication