Publier vos produits
PanZone® Consolidation Point Box
Panduit

PanZone® Consolidation Point Box

Traduit par Google,

Le boîtier de point de consolidation PanZone® fournit une solution peu coûteuse et facile à installer et fournit un point de connexion et de configuration au sein du lien permanent pour l'utilisateur afin de permettre l'interconnexion/la connexion croisée à un service ou un périphérique réseau. Le boîtier de point de consolidation offre l'accessibilité et la flexibilité nécessaires pour reconfigurer les parcours de câbles afin de répondre aux exigences organisationnelles en constante évolution et réduit les temps d'arrêt du réseau lorsque ces reconfigurations se produisent. La Consolidation Point Box permet des modifications rapides. Nous offrons la possibilité d'utiliser un panneau modulaire (inclus) dans nos boîtiers à 6 et 12 ports et un panneau de brassage standard de 19" (vendu séparément) dans les boîtiers à 24 et 48 ports. Dans chaque boîtier de point de consolidation, les panneaux peuvent être complètement retiré, ce qui permet une terminaison et une installation rapides et faciles. Ces panneaux sont interchangeables pour une utilisation avec Mini-Com®, NetKey®, QuickNet™ et Fiber. La barre de décharge de traction en option peut être installée pour supporter et gérer les faisceaux de câbles. Point Box est polyvalent quant à l'endroit et à la façon dont il peut être monté.Chaque boîtier peut être monté au plafond ou sous le sol, mais peut également être monté au mur ou sous des espaces de travail.

Spécification
  • The Revit file covers the following part numbers:

    CPB6BL
    CPB12BL
    CPB24BL
    CPB48BL

Spécifications techniques
  • Réference unique.panzone-consolidation-point-box
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.48
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)6.99
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau