Publier vos produits
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Traduit par Google,

Plaque de plafond pour supports de plafond pour écrans plats et projecteurs.

Caractéristiques

  • L'unité est équipée d'un raccord 1 1/2" 11,5 NPT pour la fixation de la colonne d'extension
  • Se monte sur une solive en bois ou un plafond structurel
  • Conception à profil bas idéale pour les petits écrans et les installations de projecteurs
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc560
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord