Publier vos produits
ACC600 Multi-Display Interface Bracket

ACC600 Multi-Display Interface Bracket

Traduit par Google,

Adapte le support de plafond Jumbo™ ou Jumbo 2™ aux tuyaux ronds [jusqu'à 2" (55 mm) de diamètre]. Le support peut être utilisé avec ou sans colonne d'extension.

Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.8lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029204534

    Variant ID: 34322271305859

    Variant SKU: ACC600

    Type: Ceiling Plates

Spécifications techniques
  • Réference unique.acc600
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord