Publier vos produits
MOD-FCSKIT300-B Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FCSKIT300-B Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

Traduit par Google,

La gamme de montage modulaire Peerless-AV® comprend un nombre réduit et facile à gérer de composants pour répondre à la grande majorité des besoins des utilisateurs finaux. Conçue autour d'un poteau de 50 mm de diamètre, la gamme est idéale pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. Dans le cadre de la série modulaire Peerless-AV, le MOD-FCSKIT300-B comprend tous les composants nécessaires au montage de votre écran. Ce kit peut être étendu avec des accessoires modulaires pour accueillir des écrans supplémentaires ou des configurations alternatives afin d'obtenir la solution de montage personnalisée parfaite.

Caractéristiques

  • Conception à connexion rapide : comprend une fonction d'accrochage simple, avec une inclinaison de +20° à -5° et se verrouille à chaque incrément de 5°
  • Positionnement polyvalent de l'affichage à n'importe quel point le long de la hauteur de la colonne de 2" (50 mm) de diamètre
  • Adaptateur d'affichage universel pour écrans de 39" à 75" avec modèles de montage VESA® jusqu'à 600 x 400 mm
  • Le kit comprend : des plaques de plafond/sol plates, une colonne d'extension chromée ou noire de 118" (3 m), un support d'écran plat simple, une pince d'empilage d'écran, un grand adaptateur universel
  • La plaque plate robuste se monte sur le plafond et le sol en bois ou en béton
Spécification
  • Variant ID: 29193741336691

    Variant SKU: MOD-FCSKIT300-B

    Type: Ceiling Kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fcskit300-b
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord