Publier vos produits
MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

Traduit par Google,

La série de supports modulaires de Peerless-AV propose une gamme complète de produits pour répondre à de multiples exigences avec un nombre limité de composants. L'universalité des composants vous permet de configurer votre propre solution de montage d'écran plat ou de projecteur personnalisée parfaite pour n'importe quelle application. La série de supports modulaires a été développée en pensant aux installateurs audiovisuels professionnels avec un poteau de support de 50 mm de diamètre qui peut être facilement coupé à la longueur sur le chantier, ce qui le rend idéal pour les nouveaux projets ainsi que pour la mise à niveau des installations existantes. La plaque de montage au sol MOD-FPP2 vous permet de simplement boulonner la structure au sol, éliminant ainsi le besoin de murs ou de plafonds lors du placement de votre écran.

Caractéristiques

  • Plaque de sol plate robuste
  • Se monte sur les sols en béton et en bois
  • Capacité de poids maximale de 422 lb (192 kg) lorsqu'elle est utilisée avec 4 écrans dans une configuration dos à dos (2 écrans de hauteur maximale)
  • Longueur de poteau maximale de 78" (2 m) pour les applications montées au sol
  • Les poteaux doubles offrent une stabilité accrue avec des écrans plus lourds et plus grands
Spécification
  • Product Specs

    • Product Dimensions (W x H x D); 11.81" x 12.13" x 7.87" (300 x 308 x 200mm)
    • Product Weight; 10.5lb (4.77kg)
    • Load Capacity; 422lb (192kg) with 4 displays in a back-to-back configuration
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 12.5lb (5.68kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 13.13" x 10.25" x 13.25" (333.5 x 260.4 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301165
    • Package Contents; MOD-FPP2, Mounting Hardware, Instructions

    Variant ID: 34322261377155

    Variant SKU: MOD-FPP2

    Type: Modular

Spécifications techniques
  • Réference unique.mod-fpp2
  • Famille de produitsDigital Signage Solutions
  • Groupe de produitsModular Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord