Publier vos produits
PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

Traduit par Google,

Le support de projecteur robuste de Peerless-AV est conçu pour simplifier l'installation et l'alignement des projecteurs lourds et de grande taille. La fonction Hook-and-Hang™ offre une grande surface d'atterrissage lors de la fixation d'un projecteur au support. Les fonctions d'inclinaison, de roulis et de pivotement sont toutes verrouillables pour éviter le moindre décalage de l'image. Des plaques d'adaptation dédiées sont fabriquées pour chaque fabricant de projecteur OEM et sont conçues pour placer le centre de gravité au centre du support, ce qui facilite les réglages. Les supports universels ne sont pas recommandés pour ces projecteurs lourds car ils peuvent être difficiles à équilibrer, ce qui peut entraîner un affaissement du projecteur au fil du temps.

Caractéristiques

  • La conception à profil bas crée un look esthétiquement attrayant
  • Verrouillez le projecteur à n'importe quel angle avec les vis de réglage
  • Des plaques d'adaptation dédiées (vendues séparément) sont conçues pour le centre de gravité de chaque projecteur spécifique
  • La conception pré-assemblée réduit le temps d'installation
  • La gestion des câbles permet de faire passer les câbles à travers le support du projecteur et hors de vue
  • Un câble de sécurité est inclus pour fournir un deuxième niveau d'assurance
  • Plusieurs emplacements sont intégrés pour sécuriser le câblage de la colonne au projecteur
  • Inclinaison : +15/-5° Roulis : ±5° Pivotement : 360°
  • La conception simple Hook-and-Hang™ facilite l'installation de projecteurs lourds
  • ±1,5" (38 mm) de décalage latéral intégré au support
  • Fonctionne avec les colonnes d'extension Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD%
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance; from Ceiling; 2.5" (64mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; +15° /-5°
    • Product Dimensions (W x H x D); 18.50" x 2.50" x 8.50" (471 x 64 x 216mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.6lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 20.5" (260.4 x 88.9 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029318613

    Variant ID: 29193745825907

    Variant SKU: PJR250

    Type: Projector Mounts

Spécifications techniques
  • Réference unique.pjr250
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsProjector Mounts
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2024-10-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord