Publier vos produits
PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

PLCM-1CP SmartMount® Ceiling Mounts with Ceiling Plate & Tilt Box for up to 90" Displays

Traduit par Google,

Les supports de plafond SmartMount® PLCM-1(CP) utilisent des tubes d'extension NPT de 1,5" pour plus de polyvalence, de support et de connexion. Les tubes filetés NPT de 1,5" permettent de personnaliser facilement chaque support en fonction de votre application spécifique. Le kit PLCM-1 combine le boîtier d'inclinaison PLCM-2 et une colonne NPT de longueur fixe EXT103 de 1,5", pour offrir une inclinaison de 36", -5°/+2° et une rotation de 360°. Associé à une plaque de plafond Peerless-AV® et à une plaque d'adaptation d'affichage universelle ou fixe, il crée la combinaison parfaite pour le montage au plafond d'écrans plats dans les installations sportives, les aéroports, les halls d'entrée ou les environnements de vente au détail.

Caractéristiques

  • Plaques d'adaptation de montage d'écran supplémentaires disponibles (vendues séparément)
  • Modèle de montage VESA 75 x 75 et 100 x 100 mm fourni (matériel de montage de l'écran non inclus)
  • La gestion intégrée des câbles protège, contient et dissimule les câbles pour une installation propre et professionnelle
  • Installation simple de l'affichage par crochet
  • Colonne d'extension en aluminium Peerless-AV EXT103 incluse, offrant une chute de 36"
  • Inclinaison réglable de -5° à 20° et pivotement à 360 degrés
  • Orientation paysage ou portrait
Spécification
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • tilt; 20 fixed
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 34.38" (876mm)
    • Product Dimensions; 18.00 X 34.48 X 3.59" (457 x 876 x 91mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21lb (10Kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029209188

    Variant ID: 34322259771523

    Variant SKU: PLCM-1CP

    Type: Ceiling Mount

Spécifications techniques
  • Réference unique.plcm-1cp
  • Famille de produitsMounting Solutions
  • Groupe de produitsCeiling Mounts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord