Améliorez votre signalisation actuelle avec un tout nouveau kiosque Smart City de Peerless-AV®. Ce kiosque Smart City de nouvelle génération vous permettra de remplacer rapidement, facilement et à distance le contenu numérique dynamique, attirant ainsi plus d'engagement que votre signalisation statique précédente. En combinant une esthétique élégante et moderne avec un design accessible et facile à utiliser, le kiosque Smart City met la fonctionnalité au premier plan. Une superposition tactile IR à 10 points peut également être ajoutée pour une expérience client interactive. Les éléments extérieurs ne font pas le poids face à ce kiosque, car il est résistant aux intempéries, très durable et conçu pour durer. La maintenance et l'installation sont également simplifiées, sans grues ni chariots élévateurs nécessaires et avec des portes arrière sécurisées qui permettent un accès rapide à l'écran à des fins de maintenance. Le kiosque Smart City est doté d'un grand espace de stockage de composants et d'un écran extérieur haute luminosité Xtreme™ de 55 pouces avec une résolution Full HD1080p. Même lorsqu'il est placé en plein soleil, vous avez la garantie d'une image lumineuse et nette lorsque vous partagez du contenu d'affichage numérique - qu'il soit axé sur les voyages, l'orientation, la publicité, la météo, le divertissement, etc.
Caractéristiques
- Comprend un écran extérieur haute luminosité Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ pour offrir une flexibilité maximale
- La conception entièrement scellée de l'écran classé IP66 empêche la pénétration de matières étrangères, telles que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes, de pénétrer dans l'écran
- Créez un kiosque interactif en ajoutant le revêtement tactile IR en option (KIRP-XHB4-(HT)), qui peut détecter jusqu'à 10 points de contact, qu'il s'agisse d'un doigt, d'une main gantée ou d'un stylet, le tout dans une conception plug-and-play pratique
- L'armoire multimédia classée IP55 offre un espace dédié et spacieux pour stocker les composants AV, et les ventilateurs intégrés assurent un refroidissement actif
- Les aérations latérales à persiennes permettent la ventilation de l'écran et des composants tout en gardant les cordons et autres éléments internes cachés de la vue pour une installation propre
- Le couvercle de base étendu permet de faire passer l'alimentation et les données par le centre inférieur, tout en gardant le conduit caché, pour une installation propre
- Corps entièrement en acier inoxydable et en aluminium combiné à une finition de peinture adaptée à l'extérieur pour offrir une résistance ultime à la corrosion
- Testé au vent jusqu'à 135 mph
- La conception élégante mais robuste protège l'écran, tout en offrant suffisamment d'espace pour le stockage des composants
- Disponible en noir ou argent et avec ou sans haut-parleurs pour garantir que vos besoins en matière de produits sont satisfaits
- Le KOP55XHB-(S)A comprend deux haut-parleurs étanches de 4 pouces et 100 watts pour garantir une sortie audio de haute qualité et sans distorsion pour une utilisation en extérieur
- KOP55XHB(-S) Exigences d'alimentation : 4 A à 120 VCA + lecteur multimédia
- KOP55XHB-(S)A Exigences d'alimentation : 6 A à 120 VCA + lecteur multimédia