Publier vos produits
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Lampadaire à LED pour intérieur.
Spécification
  • - Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints - Inclinaison de la tête d’éclairage réglable à l’aide d’une vis de réglage - Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau - Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière - Diffusion de la lumière directe / indirecte - Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 - Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM - Possibilité de varier l'intensité de la lumière directe ; température de couleur de 4000 K - Éclairage direct et indirect réglable (versions 4000 K avec capteur) - Doté de câble d'alimentation flexible avec prise - Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 - Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour - La température de couleur et la luminosité de la lumière indirecte sont réglables manuellement via la commande Tunable-White - La température de couleur et la luminosité de la lumière indirecte sont réglables automatiquement via le HCL (Human Centric Lighting) afin de favoriser la santé et les performances du biorythme - Versions avec température de couleur de 3000 K sur demande - La version XL est adaptée pour éclairer simultanément deux postes de travail - La version D+: Part de lumière directe accrue, à gradation, température de couleur 4000K - La version TWIN est adaptée pour éclairer simultanément deux postes de travail - La version TWIN : Part d’éclairage direct et indirect commutable/à gradation - La version TWIN : Commande d’éclairage individuelle de chaque luminaire possible sur demande - Versions en couleur spéciale disponibles sur demande - Un brevet a été déposé pour la technologie d’éclairage innovante des luminaires (n° 102015115701.2)
Spécifications techniques
  • Réference unique.sl720sl-l-eco-led-microprisma
  • Famille de produitsTechnical indoor
  • Groupe de produitsFree standing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2042
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)705
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000300
  • Nom ETIMFloor luminaire
  • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
  • Code UNSPSC39111509
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Titre OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie