Publier vos produits
SPIDER+ 10 S/EW

SPIDER+ 10 S/EW

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites. - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Presse-étoupe à amarrage M16x1.5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm - Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier peint - Équipé d’1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm² - Les versions SPIDER+ 10 KIT comprennent une piquet en technopolymère et 3 mètres de câble H05RN-F 3G1 mm²
Spécifications techniques
  • Réference unique.spider-plus-10-sew
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)26
  • Largeur (mm)66
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie