Publier vos produits
SPIDER+ 30 A/EW

SPIDER+ 30 A/EW

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - Joint en silicone anti vieillissement - Griffes de fermeture du verre en acier inoxydable - Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté - Vis de fixation en acier inoxydable - Étrier en acier verni avec des poudres polyester avec un système de fixation simplifié de l'appareil - Équipé de 0,7 m de câble H05RN-F 3G1 mm² - Appareil prévu pour un fonctionnement avec deux niveaux de puissance préétablis et sélectionnables par l'utilisateur final au moyen d'un bouton externe (versions MULTIPOWER) - Raccordement électrique par connecteur rapide prise-fiche externe IP68 permettant le raccordement au réseau sans devoir ouvrir le boîtier d'éclairage, réalisé en technopolymère, 3 bornes x 1.5/2.5 mm², pour câbles Ø 8 à - Ø 12 mm (versions MULTIPOWER) - Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum - Design by GIORGIO LODI
Spécifications techniques
  • Réference unique.spider-plus-30-aew-1
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)64
  • Largeur (mm)284
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie