Publier vos produits
SQUARE PRO 96/3 A/M

SQUARE PRO 96/3 A/M

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Joint en silicone anti vieillissement - Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium - Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm - Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED - Consultez l'usine pour d'autres températures couleur et indice de rendu des couleurs - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud - Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation - La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation - Les versions SQUARE PRO 4CH ne sont pas compatibles avec le verre de protection - Pour alimenter le SQUARE PRO n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires - Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en faisant attention au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH), 3 canaux (3CH) ou 4 canaux (4CH) - Disponibilité de groupes d'alimentation ON-OFF, dimmables DALI et 1-10V dans un BOX étanche IP66 ou sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur de 50 mètres au maximum - Tous les groupes d'alimentation sont fournis avec un dispositif supplémentaire de protection pour des surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM).
Spécifications techniques
  • Réference unique.square-pro-96-3-am
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)97
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)985
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie