Publier vos produits
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Joint en silicone anti vieillissement - Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium - Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 16 mm - Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED - Les versions LED 4000 K CRI≥70 et 5700 K CRI≥90 sont de série. D'autres températures et de rendus de couleur peuvent être réalisés sur demande - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud - Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation - La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation - Les versions SQUARE PRO 4CH ne sont pas compatibles avec le verre de protection - Pour alimenter le SQUARE PRO n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires - Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en faisant attention au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH), 3 canaux (3CH) ou 4 canaux (4CH) - Des groupes d’alimentation régulables DALI sous boîtier étanche IP66 sont disponibles. Le branchement entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d’une longueur maximale de 50 mètres.
Spécifications techniques
  • Réference unique.square-pro-96-3-ell
  • Famille de produitsProfessional
  • Groupe de produitsProfessional floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)97
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)985
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie