Publier vos produits
TYK+ 30 C/IW

TYK+ 30 C/IW

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Spécification
  • - Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec des poudres polyester ISO 9227 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l’intérieur - La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique. - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M20x1.5 pour câbles Ø 10 mm à Ø 14 mm - Chaque appareil est doté de deux presse-étoupe IP 68, pour permettre une alimentation simple ou un câblages traversant de l’appareil - Driver muni d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 6 kV (DM) - Visserie extérieure en acier inoxydable - Étrier en acier INOX pour une installation murale - Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation - L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I - Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI - Pour les versions ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacter l'entreprise
Spécifications techniques
  • Réference unique.tyk-plus-30-ciw
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsArchitectural floodlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)114
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)316
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Titre OmniClassFloodlight Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie