Publier vos produits
PAC-750 Soffit Panel

PAC-750 Soffit Panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Quatre profils disponibles
  • Perforation disponible pour ventilation sur aluminium uniquement
  • Profilé aux longueurs exactes
  • Garniture en "J" assortie disponible
  • Panneaux affleurants maintenant disponibles avec ventilation
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata


PAC-CLAD offre une polyvalence de conception supérieure pour les applications de soffite de toiture métallique en fournissant les panneaux de soffite PAC-750/850. Les deux profils préformés sont des solutions efficaces dans les projets de soffite et peuvent être ventilés pour une capacité de débit d'air accrue.


Panneaux de sous-face PAC-750
Petersen Aluminium Corporation propose un panneau de soffite préformé adapté à un usage commercial et résidentiel. Ces panneaux sont laminés en aluminium .032. Les panneaux mesurent 12 pouces de large avec une rainure en «vé» tous les 6 pouces de centre à centre et sont fournis en longueurs continues allant jusqu'à 25 pieds. La longueur minimale du panneau est de 20″. L'acier n'est pas disponible dans ce profil.


Ventilation de soffite
Les panneaux de soffite PAC-750 et PAC-850 peuvent être perforés pour permettre la circulation de l'air et la ventilation sous l'avant-toit. Les PAC-750 et PAC-850 sont disponibles entièrement ventilés, semi-ventilés ou pleins. Voir les illustrations à titre d'exemple.


Canal « J » de soffite
Petersen Aluminium peut fournir un canal de soffite en « J » comme garniture pour correspondre à n'importe lequel de nos panneaux de soffite. Le canal "J" est disponible dans des longueurs allant jusqu'à 12 pieds dans des couleurs assorties.

Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-pac-750-soffit
  • Famille de produitsSoffit Panels
  • Groupe de produitsSoffit panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roofing and cladding units
  • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27
  • Titre OmniClassRoof Cladding