Publier vos produits
Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

    Pfister LG529-MCC Zuri Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

    Traduit par Google,
    • Robinet de cuisine commercial avec ressort en spirale industriel et pont d'amarrage pour un mouvement latéral précis et un dégagement maximal; Robinet commercial classique sans fonctionnalité déroulante, uniquement flexible.
    • Le bouton à bascule de la tête de pulvérisation vous permet de choisir parmi 3 réglages d'eau (pulvérisation, flux et pause) facilement dans la paume de votre main ; Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé pour rester dans le mode souhaité (sauf pause) ; Poussez la poignée vers l'arrière pour l'eau chaude et tirez vers l'avant pour le froid ; 1,8 gal/min.
    • Comprend une plaque de pont pour une installation à 1 ou 3 trous et un outil d'installation rapide ; technologie de valve à disque en céramique pour des performances fluides et durables.
    • 1,8 gpm conforme aux normes d'efficacité de l'eau de la California Energy Commission (CEC).
    • Répond aux exigences ADA/ANSI A117.1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées.
    • Conforme à la norme NSF/ANSI 372 et aux exigences de teneur en plomb pour la plomberie « sans plomb », telles que définies par les lois des États de la Californie, du Vermont, du Maryland et de la Louisiane et la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: LG529MCC
      Item Weight: 7.69 pounds
      Product Dimensions: 35.5 x 10 x 3 inches
      Style: 1.8gpm
      Finish: Chrome
      Installation Method Deck: Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Kitchen Faucet, Installation Hardware, Installation Instructions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pfister-LG529-MCC-Zuri-Single-Handle-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis