Publier vos produits
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4

    FluxGrid Recessed LED: 2x4

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    L'encastré LED Philips Day-Brite / Philips CFI FluxGrid offre un attrait architectural avec des fonctionnalités "indispensables". Deux styles de lentilles différents, une gestion de l'air discrète, une urgence intégrale et un accès aux cartes et au pilote par le bas font de FluxGrid une solution idéale pour une large gamme d'applications.

    Application
    • La configuration à profil bas de 3" de profondeur offre une pénétration minimale dans l'espace du plénum • Le diffuseur en acrylique disponible dans des configurations nervurées et lisses fournit un éclairage uniforme avec un attrait confortable • Les configurations standard et de base sont disponibles dans des emballages à plusieurs lumens pour répondre aux besoins de diverses applications • La distribution lambertienne crée éclairement horizontal et vertical uniforme sur le plan de travail et réduit les festons sur les murs • Rendu des couleurs minimum IRC 80 avec un spectre équilibré • Les LED couplées à la gradation standard assurent un maintien prolongé du flux lumineux Des capteurs intégrés en option contribuent davantage au maintien du flux lumineux LED • Conçu pour être utilisé avec des Grille (NEMA « G ») ou grille étroite (barres en T de plafond NEMA « NFG ». Les applications de cloisons sèches ou de plâtre nécessitent une utilisation avec l'accessoire de cadre de montage FMA14 « F » (vendu et expédié séparément) • Le montage en rangée continue est possible avec un 1 " écart entre les luminaires logés par d'autres Enceinte • Le diffuseur en acrylique opale offre une luminance très confortable sans compromis sur l'efficacité du luminaire. • Le diffuseur ne nécessite aucun cadre ou attache et peut être facilement retiré du dessous sans l'utilisation d'outils Construction/Finition • La conception simple est de 3" de profondeur avec un chevauchement minimal des matériaux créant plusieurs avantages : - Moins de matériel requis - Moins d'emballage requis - Poids réduit pour plus de facilité de manutention et de transport - Moins d'énergie requise pour la construction et l'assemblage - Plus de luminaires peuvent être expédiés par camion pour réduire la consommation de carburant • Les couvercles latéraux en métal sont matricés avec une forme conique pour améliorer la distribution de la lumière et l'esthétique visuelle • Les dispositifs de retenue de lentille moulés par injection permettent une , accès sans outil aux cartes LED et au pilote par le bas, et offre une rétention positive de la lentille • La finition du luminaire est un revêtement en poudre de polyester blanc mat pour une finition durable de haute qualité • Les clips de grille en T font partie intégrante du corps • L'option de retour d'air fournit flux d'air à travers une conception unique de retenue de lentille L'air passe à travers des formes architecturales dans les retenues de lentille (chaque extrémité) et à travers la plaque d'extrémité du luminaire. Une plaque de couverture est fournie pour contrôler le flux d'air à travers le luminaire, ou le rendre statique selon les besoins. • Les options de commandes intégrées comprennent un capteur monté dans un support de lentille. Les commandes sont mises en service via l'application Philips intuitive sur un smartphone Droid, soit via NFC, soit via un blaster IR • L'option EMLED nécessite que le bloc-batterie d'urgence soit installé avec un couvercle latéral supérieur. Accès par le dessus Remarques générales • Toutes les options sont installées en usine • Tous les accessoires sont installés sur place • De nombreux composants du luminaire, tels que les réflecteurs, les réfracteurs, les lentilles, les douilles, les douilles et les LED sont fabriqués à partir de divers types de plastiques qui peuvent être affectés par les particules en suspension dans l'air. contaminants. Si des produits chimiques à base de soufre, des produits à base de pétrole, des solutions de nettoyage ou d'autres contaminants sont attendus dans la zone d'utilisation prévue, consultez l'usine pour la compatibilité. de durée de vie ou augmentation du travail d'installation • Les configurations standard fournissent jusqu'à 121 lumens par watt et sont disponibles avec des ensembles de 5 lumens et des températures de couleur de 3000, 3500, 4000 et 5000K • Les configurations de base fournissent jusqu'à 124 lumens par watt et sont disponibles en 4100 flux lumineux et températures de couleur 3500K et 4000K • Les cartes LED sont accessibles par le bas en retirant la lentille. Le retrait de la lentille s'effectue sans outil en comprimant les côtés et en poussant vers une extrémité • Le pilote de DEL est accessible par le bas en retirant la lentille et le couvercle intégral du chemin de câbles. Le couvercle du chemin de câbles s'enlève facilement à l'aide d'un tournevis à tête plate • D'autres options de pilote, notamment la gradation par paliers (SDIM, 100 %/40 %), DALI, la gradation par phase (XDIM) et Lutron sont disponibles • La garantie limitée de cinq ans sur le luminaire comprend les cartes LED et conducteur (le conducteur d'urgence et les batteries ont une garantie de trois ans dans les modèles ainsi équipés). Rendez-vous sur www.philips.com/warranties pour obtenir des informations complètes sur la garantie • TM-21 a prévu un maintien en lumens de L70 jusqu'à 70 000 heures • Homologué cETLus selon les normes UL et CSA, convient aux endroits humides • Les luminaires FluxGrid sont qualifiés par DesignLights Consortium. Veuillez consulter la liste DLC QPL pour les numéros de catalogue exacts (http://www.designlights.org/QPL) DAYOCC • Capteur Philips EasySense à montage sur luminaire intégré avec détection de la lumière du jour et de la présence PIR • Compatibilité avec les pilotes LED Philips Advance Xitanium SR Sensor Ready • Caractéristiques scénarios marche/arrêt automatiques ou manuels pour la conformité au code et pour réaliser le plein potentiel d'économies d'énergie • Regroupement de base vers un interrupteur sans fil via une interface IR avec l'application de terrain Philips • Interrupteur à bascule unique auto-alimenté Illumra #ZBT-S1AWH (provenant d'autres) , jusqu'à 40 luminaires peuvent être regroupés sur un seul interrupteur • Enregistrez-vous pour l'application de mise en service sur http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/ • Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.philips.com/EasySense
    Spécification
    • Source - LED Voltage(s) - 120 277 347 UNIV Lumens - 3800 4200 4300 4800 5400 7400 Input watts - 32 34 36 41 49 69 Colour Temperature - 3500K 4000K CRI - 80 Shape - Rectangular Fixture Size - 2ft x 4ft Mounting type(s) - Recessed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fluxgrid_recessed_led_2x4
    • Famille de produitsRecessed and Surface
    • Groupe de produitsArchitectural
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3
    • Largeur (pouces)23.75
    • Profondeur (pouces)47.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud