Publier vos produits
1.3.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with drywall assembly
1.3.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with drywall assembly
1.3.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with drywall assembly
    Pladur

    1.3.2 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin cavity partition with drywall assembly

    Traduit par Google,
    Ensemble de cloison constitué de deux contreventements indépendants en Pladur®, tous deux contreventés de part et d'autre d'une cloison porteuse en Pladur®. Chaque habillage mural est constitué d'une ossature réalisée à partir de profilés en tôle d'acier galvanisé, dont la face intérieure, en fonction de la hauteur libre, nécessite un contreventement des montants en laissant un espace minimum de 10 mm entre l'ossature et la cloison. Une ou deux lames Pladur® (N, I, H1, Air N ou OMNIA) sont vissées sur la face externe de chaque cadre de doublage. Quantités proportionnelles de matériaux Pladur® : vis, composés, ruban à joints, joints périmétriques résilients/acoustiques, etc., ainsi que des ancrages pour les canaux sur les sols et les plafonds, etc. Complètement fini avec le niveau de qualité 1 (Q1) pour les finitions de carreaux, les stratifiés , fourrures, etc. Aussi avec Niveau 2 (Q2), Niveau 3 (Q3), Niveau 4 (Q4), selon le fini de surface (à déterminer par le projet). Noyau de chaque structure Pladur® entièrement rempli de laine minérale. Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_1_tqs_1_32
    • Famille de produits1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Groupe de produits1.3. Mixtos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
    • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions