Publier vos produits
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended
    Pladur

    4.4.2 CEILINGS - T-60 (D) profiles twin frame suspended

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Plafond composé d'un cadre jumelé installé à différents niveaux (D). Le cadre principal est constitué de profilés continus Pladur® T-60, suspendus à la structure de base par des supports de suspension Pladur® T-60 et des tiges filetées Ø 6 mm. Le cadre secondaire est constitué de profilés Pladur® T-60, suspendus au cadre primaire par la pince Pladur® T-60 supportée autour du périmètre sur le profil en L ou le rail en U Pladur®. Une ou plusieurs lames Pladur® (N, H1, Air N, SYNIA STD 4BA, F ou OMNIA) sont vissées perpendiculairement au cadre secondaire. Des quantités proportionnelles d'ancrages, de suspensions, de vis, de joints périmétriques résilients/acoustiques, de composés à joints et de rubans, etc. à déterminer par la conception). Installé selon les recommandations Pladur®, la norme UNE 102043 et les exigences CTE.
    Spécification
    • Concealed suspended ceilings for indoor rooms providing acoustic insulation and fire resistance. They are easier to install and provide greater consistency due to the twin frames laid out crosswise to each other. Joining both frames using Pladur® T-60 clamps creates a structure (mobile attachment) that allows the boards to be adjusted during assembly.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pladur_4_tec_4_42
    • Famille de produits4. Techos PLADUR®
    • Groupe de produits4.4. Suspendidos estructura doble
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes