Publier vos produits
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Traduit par Google,
Le profilé Plannja 20-105 est l'un des plus répandus et des plus courants. Il est également disponible avec une protection anti-condensation pratique sur sa face inférieure. Le profilé 20-105 bénéficie du revêtement dur Plannja Hard Coat pour une protection optimale.
Spécification
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Spécifications techniques
  • Réference unique.plannja-20-105
  • Famille de produitsPROFILES IN STEEL
  • Groupe de produitsProfiles in steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture