L'amortisseur GRAFT FR est utilisé pour les conduits de ventilation résistants au feu qui pénètrent dans les constructions coupe-feu telles que les compartiments coupe-feu et les murs coupe-feu ; empêchant le passage du feu et de la fumée (autour et à l'intérieur du conduit de ventilation).
Le produit se compose d'un boîtier en acier et contient des lames horizontales en acier, traitées avec un graphite à expansion thermique techniquement avancé qui ferme l'ensemble du registre en cas d'incendie. L'ouverture entourant les registres est scellée au feu avec des produits coupe-feu GRAFT.
Le registre peut être installé dans le joint coupe-feu et le conduit de ventilation attaché, ou le registre peut être connecté au conduit puis scellé au feu.
L'ouverture où passent les conduits peut comprendre un ou plusieurs conduits de ventilation. On peut également traverser d'autres services techniques tels que des câbles, des chemins de câbles et des tuyaux dans la même ouverture.
Disponible dans les tailles suivantes : Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |