Publier vos produits
Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended - B40CFO05

Traduit par Google,

Bidet/WC allongé avec ouverture frontale, suspendu - B40CFO05

Spécification
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Spécifications techniques
  • Réference unique.B40CFO05
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsSanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie