Publier vos produits
Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Traduit par Google,

La gamme Urban People est conçue pour répondre aux besoins en salle de bain des hôpitaux, maisons de retraite, résidences seniors, maisons de repos, centres de rééducation et hôtels.
Cette gamme a été développée pour offrir un support de sécurité à la population vieillissante croissante et améliorer la qualité de vie. Il est élégant et discret mais sûr et solide - G27JAS60

Spécification
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.

    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS60

Spécifications techniques
  • Réference unique.G27JAS60
  • Famille de produitsSafe bathroom
  • Groupe de produitsGrab bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)672
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)154
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie