Robinet électronique mitigeur sur gorge à détection intégrée - piles
Spécification
Mitigeur électronique monotrou sur table. Fonctionnant sur piles. 6V. Réglage de la température par commande latérale. Cellule de détection infrarouge à l'extrémité du bec. Corps et bec fondu en laiton chromé. Bec fixe avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm. Clapets anti retour intégrés. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. Hygiène garantie. Grâce à sa surface inclinée et son corps sans aspérité, il n'y a pas de stagnation d'eau. Facile à nettoyer. Economie d'eau. Rinçage automatique de 60 sec possible, programmable 24h après la dernière utilisation. Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Butée de température pré-réglée à 43° - Seconde butée intégrée (nécessite le démontage de la manette de température). Hauteur sous aérateur : 85,3 mm. Hauteur totale : 159 mm. Projection : 130 mm. Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack).