Publier vos produits
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
    Porcher

    Sphero MAXI BI Urinal

    SPHERO Maxi urinoir, alimentation cachée
    Spécification
    • SPHERO Maxi Urinoir sans bride, alimentation cachée Design contemporain compact Géométrie concave anti-éclaboussures Épandeur avec clapet anti-retour, régulateur de débit inclu Barre de fixation inclue pour une installation facile Bonde inclue avec cache bonde anti-éclaboussures surélevé afin d'éviter les bouchons, une clef de service est inclue pour une maintenance facile par le dessus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P0095
    • Famille de produitsSphero
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)620
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)18.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France