Publier vos produits
AUGE Lavabo 95 x 33 cm
AUGE Lavabo 95 x 33 cm
    Porcher

    AUGE Lavabo 95 x 33 cm

    Auge En céramique Fixation sur consoles de 25 cm D5706AC A équiper d'une bonde à grille D5870AA Hauteur 18 cm, profondeur de cuve 16 cm Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint P309001 Sans trop plein
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P3100
    • Famille de produitsAUGE
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)179
    • Largeur (mm)2029
    • Profondeur (mm)330
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)29.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins