Publier vos produits
ULYSSE+ Receveur 90 x 90 cm
ULYSSE+ Receveur 90 x 90 cm
    Porcher

    ULYSSE+ Receveur 90 x 90 cm

    Ulysse+ Receveur 90 x 90 cm En grès fin A poser Fond à relief. Emaillé 3 faces Hauteur 7 cm. Profondeur à la bonde 4 cm Pose obligatoire du vidage contre le mur A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P3293
    • Famille de produitsULYSSE+
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)899
    • Profondeur (mm)899
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)49.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays